• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

EXPE210-30T20 - SNR

EXPE210-30T20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach
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
A - Szerokość obudowy54 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy34 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego49,2 mm
d - Średnica wału47,625 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej67,2 mm
G - SmarownicaR1/8"
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.57,2 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy21,5 mm
H2 - Wysokość obudowy115 mm
J - Odległość otworów montażowych158 mm
L - Długość obudowy200 mm
L1 - Długość stopy obudowy61 mm
N - Wymiar otworu montażowego18 mm
N1 - Długość otworu montażowego23 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska24,6 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej35,1 kN
C0 - Ocena nośności statycznej23,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga2,9 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8 N-m