• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

EXPE215T20 - SNR

EXPE215T20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach
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
A - Szerokość obudowy66 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy48 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego74,6 mm
d - Średnica wału75 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej102 mm
G - SmarownicaR1/8"
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.82,5 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy27,5 mm
H2 - Wysokość obudowy164 mm
J - Odległość otworów montażowych210 mm
L - Długość obudowy265 mm
L1 - Długość stopy obudowy78 mm
N - Wymiar otworu montażowego22 mm
N1 - Długość otworu montażowego30 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska37,3 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej66 kN
C0 - Ocena nośności statycznej49,5 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga7,54 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub22 N-m