Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- EX216-51G2
- PE216
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Szerokość obudowy | 78 mm |
A1 - Szerokość górnej części obudowy | 55 mm |
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego | 74,6 mm |
d - Średnica wału | 80,963 mm |
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 110 mm |
G - Smarownica | R1/8" |
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr. | 89 mm |
H1 - Wysokość stopy obudowy | 30 mm |
H2 - Wysokość obudowy | 175 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 232 mm |
L - Długość obudowy | 290 mm |
L1 - Długość stopy obudowy | 90 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 26 mm |
N1 - Długość otworu montażowego | 34 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 37,3 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 72,5 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 54,2 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 9,35 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,8 N-m |