EXPG211-34L3 - SNR

EXPG211-34L3

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą
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
A - Szerokość obudowy60 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy34 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego55,4 mm
d - Średnica wału53,975 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej74,5 mm
E - Głębokość gwintu otworu montażowego25 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.63,5 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy25 mm
H2 - Wysokość obudowy126 mm
J - Odległość otworów montażowych100 mm
L - Długość obudowy140 mm
L1 - Długość stopy obudowy40 mm
N - Wymiar otworu montażowegoM16
S - Odległość czoła do środka łożyska27,7 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej43,55 kN
C0 - Ocena nośności statycznej29,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga3,68 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub16,8 N-m