EXPG212T04CCE - SNR

EXPG212T04CCE

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
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
A - Szerokość obudowy70 mm
A1 - Szerokość górnej części obudowy40 mm
B - Szerokość Pierścienia Wewnętrznego61,8 mm
d - Średnica wału60 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej82 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy120 mm
E - Głębokość gwintu otworu montażowego25 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Odległość podstawy montażowej od kulistej linii środkowej. siedzisko śr.69,8 mm
H1 - Wysokość stopy obudowy25 mm
H2 - Wysokość obudowy138 mm
J - Odległość otworów montażowych105 mm
L - Długość obudowy150 mm
L1 - Długość stopy obudowy50 mm
N - Wymiar otworu montażowegoM16
S - Odległość czoła do środka łożyska30,9 mm
Z - Szerokość nad pokrywami112,5 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej52,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej32,8 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga5,143 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub22 N-m