• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

EXSP203L3COE - SNR

EXSP203L3COE

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą.

Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe z jedną otwartą i jedną zamkniętą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w dwie otwarte pokrywy.
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
A - Szerokość obudowy21 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny43,5 mm
d - Średnica wału17 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej32,4 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy54 mm
G - SmarownicaR1/8"
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy78 mm
H2 - Wysokość / szerokość obudowy41 mm
L - Długość obudowy264 mm
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska225 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska17 mm
Z - Szerokość nad pokrywami64 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej12,8 kN
C0 - Ocena nośności statycznej6,65 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Naciągowa 2SPR11
Naciągowa 3SPR12
Naciągowa 4SPR14
Waga1,724 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub5,5 N-m