• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

EXSP205L4 - SNR

EXSP205L4

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelnienie L4

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy21 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny44,3 mm
d - Średnica wału25 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej37,4 mm
G - SmarownicaR1/8"
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy78 mm
H2 - Wysokość / szerokość obudowy41 mm
L - Długość obudowy264 mm
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska225 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska17,4 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej14 kN
C0 - Ocena nośności statycznej7,88 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Naciągowa 2SPR11
Naciągowa 3SPR12
Naciągowa 4SPR14
Waga1,65 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub5,5 N-m