Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą.
Na rysunku przedstawiono zespoły łożyskowe z jedną otwartą i jedną zamkniętą pokrywą. Wybrany przez Ciebie produkt wyposażony jest w dwie otwarte pokrywy.
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
A - Szerokość obudowy | 31 mm |
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 56,3 mm |
d - Średnica wału | 40 mm |
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 58 mm |
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 88 mm |
G - Smarownica | R1/8" |
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 120 mm |
H2 - Wysokość / szerokość obudowy | 61 mm |
L - Długość obudowy | 320 mm |
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska | 260 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 21,4 mm |
Z - Szerokość nad pokrywami | 81,5 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 29,6 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 18,2 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Naciągowa 2 | SPR21 |
Naciągowa 3 | SPR22 |
Naciągowa 4 | SPR24 |
Waga | 4,238 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,5 N-m |