Oprawa żeliwna naciągowa, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
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
A - Szerokość obudowy | 50 mm |
A5 - Wysokość całkowita - rama + wkład | 55,9 mm |
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 44,3 mm |
d - Średnica wału | 25 mm |
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 37,4 mm |
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 60 mm |
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 29 mm |
G1 - Rozmiar gwintu | TR 16x4 |
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 199 mm |
J - Odległość otworów montażowych | 154 mm |
L - Długość obudowy | 317 mm |
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska | 83 mm |
L4 - Długość całkowita - rama + śruba | 368 mm |
m - Odległość otworu montażowego | 117 mm |
m1 - Odległość otworu montażowego | 19 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 12 |
P - Maksymalna odległość ruchu | 150 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 17,4 mm |
SW - Rozmiar klucza | 11 mm |
T - Grubość blachy | 6 mm |
Z - Szerokość nad pokrywami | 64,7 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 14 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 7,88 kN |
Minimalna temperatura pracy | -40 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 5,534 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,5 N-m |