Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą
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
A - Szerokość obudowy | 37 mm |
A1 - Szerokość szczeliny lokalizacyjnej | 12 mm |
A2 | 28 mm |
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 48,3 mm |
d - Średnica wału | 30,163 mm |
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 44,1 mm |
G - Smarownica | M6x1 |
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 102 mm |
H1 - Odległość między dnami gniazd lokalizacyjnych | 89 mm |
H2 - Wysokość / szerokość obudowy | 56 mm |
L - Długość obudowy | 113 mm |
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska | 70 mm |
L2 - Grubość końcówki mocującej | 10 mm |
L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie | 57 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 22 mm |
N1 - Długość szczeliny mocującej | 16 mm |
N2 - Wysokość szczeliny mocującej | 37 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 18,2 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 19,5 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 11,2 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 1,3 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 N-m |