• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

EXT207-21L4+WB - SNR

EXT207-21L4+WB

Oprawa żeliwna naciągowa, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelnienie L4
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
A - Szerokość obudowy50 mm
A5 - Wysokość całkowita - rama + wkład62,3 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny51,1 mm
d - Średnica wału33,338 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej51,1 mm
e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska30 mm
G1 - Rozmiar gwintuTR 20x4
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy212 mm
J - Odległość otworów montażowych166 mm
L - Długość obudowy429 mm
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska99 mm
L4 - Długość całkowita - rama + śruba490 mm
m - Odległość otworu montażowego173 mm
m1 - Odległość otworu montażowego19 mm
N - Wymiar otworu montażowego12
P - Maksymalna odległość ruchu230 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska18,8 mm
SW - Rozmiar klucza11 mm
T - Grubość blachy6 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej25,7 kN
C0 - Ocena nośności statycznej15,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga7,54 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8 N-m