• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

EXT207L4 - SNR

EXT207L4

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelnienie L4

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy37 mm
A1 - Szerokość szczeliny lokalizacyjnej12 mm
A230 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny51,1 mm
d - Średnica wału35 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej51,1 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy102 mm
H1 - Odległość między dnami gniazd lokalizacyjnych89 mm
H2 - Wysokość / szerokość obudowy64 mm
L - Długość obudowy129 mm
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska78 mm
L2 - Grubość końcówki mocującej13 mm
L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie64 mm
N - Wymiar otworu montażowego22 mm
N1 - Długość szczeliny mocującej16 mm
N2 - Wysokość szczeliny mocującej37 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska18,8 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej25,7 kN
C0 - Ocena nośności statycznej15,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,7 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub11,5 N-m