• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

EXT210L3CCE - SNR

EXT210L3CCE

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy49 mm
A1 - Szerokość szczeliny lokalizacyjnej16 mm
A237 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny62,7 mm
d - Średnica wału50 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej67,2 mm
Dz - średnica zewnętrzna pokrywy100 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy117 mm
H1 - Odległość między dnami gniazd lokalizacyjnych102 mm
H2 - Wysokość / szerokość obudowy83 mm
L - Długość obudowy149 mm
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska90 mm
L2 - Grubość końcówki mocującej16 mm
L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie86 mm
N - Wymiar otworu montażowego29 mm
N1 - Długość szczeliny mocującej19 mm
N2 - Wysokość szczeliny mocującej49 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska24,6 mm
Z - Szerokość nad pokrywami90 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej35,1 kN
C0 - Ocena nośności statycznej23,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga2,87 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub11,5 N-m