Oprawa żeliwna naciągowa, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- EX213G2T20
- SCCE213
- SCOE213-65
- T213N
- WB213
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Szerokość obudowy | 65 mm |
| A5 - Wysokość całkowita - rama + wkład | 89,6 mm |
| B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 85,7 mm |
| d - Średnica wału | 65 mm |
| d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 86 mm |
| Dz - średnica zewnętrzna pokrywy | 132 mm |
| e - Odległość powierzchni montażowej od środka łożyska | 38 mm |
| G1 - Rozmiar gwintu | TR 30x6 |
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 322 mm |
| J - Odległość otworów montażowych | 260 mm |
| L - Długość obudowy | 606 mm |
| L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska | 144 mm |
| L4 - Długość całkowita - rama + śruba | 699 mm |
| m - Odległość otworu montażowego | 260 mm |
| m1 - Odległość otworu montażowego | 22 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 15 |
| P - Maksymalna odległość ruchu | 300 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 34,1 mm |
| SW - Rozmiar klucza | 19 mm |
| T - Grubość blachy | 6 mm |
| Z - Szerokość nad pokrywami | 119,8 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 57,2 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 40 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 200 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 22,346 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 N-m |