Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- EX305-14G2T20
- T305
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Szerokość obudowy | 36 mm |
| A1 - Szerokość szczeliny lokalizacyjnej | 12 mm |
| A2 | 26 mm |
| B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 46,8 mm |
| d - Średnica wału | 22,225 mm |
| d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 42,8 mm |
| G - Smarownica | M6x1 |
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 89 mm |
| H1 - Odległość między dnami gniazd lokalizacyjnych | 80 mm |
| H2 - Wysokość / szerokość obudowy | 62 mm |
| L - Długość obudowy | 122 mm |
| L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska | 76 mm |
| L2 - Grubość końcówki mocującej | 14 mm |
| L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie | 65 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 26 mm |
| N1 - Długość szczeliny mocującej | 16 mm |
| N2 - Wysokość szczeliny mocującej | 36 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 16,7 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 22,36 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 11,5 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 200 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 1,33 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 N-m |