• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

EXT305 - SNR

EXT305

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem
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
A - Szerokość obudowy36 mm
A1 - Szerokość szczeliny lokalizacyjnej12 mm
A226 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny46,8 mm
d - Średnica wału25 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej42,8 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy89 mm
H1 - Odległość między dnami gniazd lokalizacyjnych80 mm
H2 - Wysokość / szerokość obudowy62 mm
L - Długość obudowy122 mm
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska76 mm
L2 - Grubość końcówki mocującej14 mm
L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie65 mm
N - Wymiar otworu montażowego26 mm
N1 - Długość szczeliny mocującej16 mm
N2 - Wysokość szczeliny mocującej36 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska16,7 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej22,36 kN
C0 - Ocena nośności statycznej11,5 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga1,33 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub11,5 N-m