• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

EXT307-20 - SNR

EXT307-20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy45 mm
A1 - Szerokość szczeliny lokalizacyjnej16 mm
A232 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny51,6 mm
d - Średnica wału31,75 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej55 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy111 mm
H1 - Odległość między dnami gniazd lokalizacyjnych100 mm
H2 - Wysokość / szerokość obudowy75 mm
L - Długość obudowy150 mm
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska94 mm
L2 - Grubość końcówki mocującej17 mm
L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie80 mm
N - Wymiar otworu montażowego30 mm
N1 - Długość szczeliny mocującej20 mm
N2 - Wysokość szczeliny mocującej45 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska18,3 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej33,5 kN
C0 - Ocena nośności statycznej19,2 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga2,46 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub8 N-m