• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

EXT308-24L3 - SNR

EXT308-24L3

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy50 mm
A1 - Szerokość szczeliny lokalizacyjnej18 mm
A234 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny57,1 mm
d - Średnica wału38,1 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej63,5 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy124 mm
H1 - Odległość między dnami gniazd lokalizacyjnych112 mm
H2 - Wysokość / szerokość obudowy83 mm
L - Długość obudowy162 mm
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska100 mm
L2 - Grubość końcówki mocującej19 mm
L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie89 mm
N - Wymiar otworu montażowego32 mm
N1 - Długość szczeliny mocującej22 mm
N2 - Wysokość szczeliny mocującej50 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska19,8 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej40,56 kN
C0 - Ocena nośności statycznej24 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga3,13 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub16,8 N-m