• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

EXT309-28T04 - SNR

EXT309-28T04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy55 mm
A1 - Szerokość szczeliny lokalizacyjnej18 mm
A238 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny58,7 mm
d - Średnica wału44,45 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej70 mm
G - SmarownicaM6x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy138 mm
H1 - Odległość między dnami gniazd lokalizacyjnych125 mm
H2 - Wysokość / szerokość obudowy90 mm
L - Długość obudowy178 mm
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska110 mm
L2 - Grubość końcówki mocującej20 mm
L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie97 mm
N - Wymiar otworu montażowego34 mm
N1 - Długość szczeliny mocującej24 mm
N2 - Wysokość szczeliny mocującej55 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska19,8 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej53 kN
C0 - Ocena nośności statycznej31,8 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga4,17 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub16,8 N-m