Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Szerokość obudowy | 66 mm |
A1 - Szerokość szczeliny lokalizacyjnej | 22 mm |
A2 | 44 mm |
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 73 mm |
d - Średnica wału | 50,8 mm |
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 83 mm |
G - Smarownica | M6x1 |
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 163 mm |
H1 - Odległość między dnami gniazd lokalizacyjnych | 150 mm |
H2 - Wysokość / szerokość obudowy | 105 mm |
L - Długość obudowy | 207 mm |
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska | 127 mm |
L2 - Grubość końcówki mocującej | 23 mm |
L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie | 115 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 39 mm |
N1 - Długość szczeliny mocującej | 29 mm |
N2 - Wysokość szczeliny mocującej | 66 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 27,8 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 71,5 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 44,8 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 200 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 6,69 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,8 N-m |