Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- T312
- EX312G2T20
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Szerokość obudowy | 71 mm |
| A1 - Szerokość szczeliny lokalizacyjnej | 22 mm |
| A2 | 46 mm |
| B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 79,4 mm |
| d - Średnica wału | 60 mm |
| d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 89 mm |
| G - Smarownica | M6x1 |
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 178 mm |
| H1 - Odległość między dnami gniazd lokalizacyjnych | 160 mm |
| H2 - Wysokość / szerokość obudowy | 113 mm |
| L - Długość obudowy | 220 mm |
| L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska | 135 mm |
| L2 - Grubość końcówki mocującej | 25 mm |
| L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie | 123 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 41 mm |
| N1 - Długość szczeliny mocującej | 31 mm |
| N2 - Wysokość szczeliny mocującej | 71 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 31 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 81,6 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 51,8 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 200 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 7,89 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 N-m |