Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
A - Szerokość obudowy | 90 mm |
A1 - Szerokość szczeliny lokalizacyjnej | 26 mm |
A2 | 52 mm |
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 92,1 mm |
d - Średnica wału | 68,263 mm |
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 102 mm |
G - Smarownica | M10x1 |
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 202 mm |
H1 - Odległość między dnami gniazd lokalizacyjnych | 180 mm |
H2 - Wysokość / szerokość obudowy | 130 mm |
L - Długość obudowy | 252 mm |
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska | 155 mm |
L2 - Grubość końcówki mocującej | 27 mm |
L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie | 140 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 46 mm |
N1 - Długość szczeliny mocującej | 36 mm |
N2 - Wysokość szczeliny mocującej | 85 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 34,2 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 104,26 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 68 kN |
Minimalna temperatura pracy | -40 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 11,65 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 27,1 N-m |