• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

EXT314-44T04 - SNR

EXT314-44T04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy90 mm
A1 - Szerokość szczeliny lokalizacyjnej26 mm
A252 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny92,1 mm
d - Średnica wału69,85 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej102 mm
G - SmarownicaM10x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy202 mm
H1 - Odległość między dnami gniazd lokalizacyjnych180 mm
H2 - Wysokość / szerokość obudowy130 mm
L - Długość obudowy252 mm
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska155 mm
L2 - Grubość końcówki mocującej27 mm
L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie140 mm
N - Wymiar otworu montażowego46 mm
N1 - Długość szczeliny mocującej36 mm
N2 - Wysokość szczeliny mocującej85 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska34,2 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej104,26 kN
C0 - Ocena nośności statycznej68 kN
Minimalna temperatura pracy-40 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga11,6 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub27,1 N-m