Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem
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
A - Szerokość obudowy | 102 mm |
A1 - Szerokość szczeliny lokalizacyjnej | 30 mm |
A2 | 60 mm |
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 106,4 mm |
d - Średnica wału | 80 mm |
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 119 mm |
G - Smarownica | M10x1 |
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 230 mm |
H1 - Odległość między dnami gniazd lokalizacyjnych | 204 mm |
H2 - Wysokość / szerokość obudowy | 150 mm |
L - Długość obudowy | 282 mm |
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska | 174 mm |
L2 - Grubość końcówki mocującej | 30 mm |
L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie | 160 mm |
N - Wymiar otworu montażowego | 53 mm |
N1 - Długość szczeliny mocującej | 42 mm |
N2 - Wysokość szczeliny mocującej | 98 mm |
S - Odległość czoła do środka łożyska | 40,5 mm |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Ocena nośności dynamicznej | 122,85 kN |
C0 - Ocena nośności statycznej | 86,5 kN |
Minimalna temperatura pracy | -20 °C |
Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
INNE FUNKCJE | |
---|---|
Waga | 17,1 kg |
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 64 N-m |