• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

EXT317T04 - SNR

EXT317T04

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
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
A - Szerokość obudowy102 mm
A1 - Szerokość szczeliny lokalizacyjnej32 mm
A264 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny109,5 mm
d - Średnica wału85 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej127 mm
G - SmarownicaM10x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy240 mm
H1 - Odległość między dnami gniazd lokalizacyjnych214 mm
H2 - Wysokość / szerokość obudowy152 mm
L - Długość obudowy298 mm
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska183 mm
L2 - Grubość końcówki mocującej32 mm
L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie170 mm
N - Wymiar otworu montażowego53 mm
N1 - Długość szczeliny mocującej42 mm
N2 - Wysokość szczeliny mocującej98 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska42 mm
undefined