• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

EXT318-56 - SNR

EXT318-56

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy110 mm
A1 - Szerokość szczeliny lokalizacyjnej32 mm
A266 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny115,9 mm
d - Średnica wału88,9 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej133 mm
G - SmarownicaM10x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy255 mm
H1 - Odległość między dnami gniazd lokalizacyjnych228 mm
H2 - Wysokość / szerokość obudowy160 mm
L - Długość obudowy312 mm
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska192 mm
L2 - Grubość końcówki mocującej32 mm
L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie175 mm
N - Wymiar otworu montażowego57 mm
N1 - Długość szczeliny mocującej46 mm
N2 - Wysokość szczeliny mocującej106 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska43,6 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej143 kN
C0 - Ocena nośności statycznej108 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy100 °C
INNE FUNKCJE
Waga22,8 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub65,2 N-m