Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach
Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- EX319G2T04
- T319
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| A - Szerokość obudowy | 110 mm |
| A1 - Szerokość szczeliny lokalizacyjnej | 35 mm |
| A2 | 72 mm |
| B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny | 122,3 mm |
| d - Średnica wału | 95 mm |
| d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej | 140 mm |
| G - Smarownica | M10x1 |
| H - Długość, szerokość lub średnica obudowy | 270 mm |
| H1 - Odległość między dnami gniazd lokalizacyjnych | 240 mm |
| H2 - Wysokość / szerokość obudowy | 165 mm |
| L - Długość obudowy | 322 mm |
| L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska | 197 mm |
| L2 - Grubość końcówki mocującej | 33 mm |
| L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie | 180 mm |
| N - Wymiar otworu montażowego | 57 mm |
| N1 - Długość szczeliny mocującej | 46 mm |
| N2 - Wysokość szczeliny mocującej | 106 mm |
| S - Odległość czoła do środka łożyska | 46,8 mm |
| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| C - Ocena nośności dynamicznej | 156 kN |
| C0 - Ocena nośności statycznej | 122 kN |
| Minimalna temperatura pracy | -40 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 100 °C |
| INNE FUNKCJE | |
|---|---|
| Waga | 26,1 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 120 N-m |