• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zespoły łożyskowe

EXT319T20 - SNR

EXT319T20

Oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Zespoły łożyskowe samonastawne są dostępne w oprawach o różnym typie montażu wykonanych z żeliwa, stali nierdzewnej lub plastiku.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
A - Szerokość obudowy110 mm
A1 - Szerokość szczeliny lokalizacyjnej35 mm
A272 mm
B1 - Szerokość całkowita Pierścień wewnętrzny122,3 mm
d - Średnica wału95 mm
d1 - zewnętrzna średnica mimośrodu. Zamek. kołnierz / nakrętka tulei wciąganej140 mm
G - SmarownicaM10x1
H - Długość, szerokość lub średnica obudowy270 mm
H1 - Odległość między dnami gniazd lokalizacyjnych240 mm
H2 - Wysokość / szerokość obudowy165 mm
L - Długość obudowy322 mm
L1 - Odległość powierzchni końcowej mocowania do osi łożyska197 mm
L2 - Grubość końcówki mocującej33 mm
L3 - Długość rowka prowadzącego w obudowie180 mm
N - Wymiar otworu montażowego57 mm
N1 - Długość szczeliny mocującej46 mm
N2 - Wysokość szczeliny mocującej106 mm
S - Odległość czoła do środka łożyska46,8 mm
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Ocena nośności dynamicznej156 kN
C0 - Ocena nośności statycznej122 kN
Minimalna temperatura pracy-20 °C
Maksymalna temperatura pracy200 °C
INNE FUNKCJE
Waga26,1 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub120 N-m