Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Oznaczenie | FF12_C3 |
Marka | SNR |
Serie | FF |
Jednosteki | Flange type |
Materiał | Carbon steel |
D | 42 mm |
D1 g6 | 34 mm |
D2 | 52 mm |
B - Szerokość kołnierza | 15 mm |
B1 | 8 mm |
B2 | 7 mm |
B3 | 8 mm |
H6 | 4 mm |
Przekrój kwadratowy W | 42 mm |
S1 | 4,5 mm |
S2 | 8 mm |
d1 | 10 mm |
Waga | 0,13 kg |