Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Oznaczenie | FK20_C5 |
| Marka | SNR |
| Serie | FK |
| Jednosteki | Flange type |
| Materiał | Carbon steel |
| D | 70 mm |
| D1 g6 | 57 mm |
| D2 | 85 mm |
| B - Szerokość kołnierza | 52 mm |
| B1 | 30 mm |
| B2 | 22 mm |
| B3 | 31 mm |
| B4 | 19 mm |
| B5 | 50 mm |
| B7 | 60 mm |
| B9 | 64 mm |
| H6 | 10 mm |
| Przekrój kwadratowy W | 68 mm |
| S1 | 6,6 mm |
| S2 | 11 mm |
| Przekrój kwadratowy T | 30 mm |
| Kąt kontaktu | 30 ° |
| d1 | 20 mm |
| Waga | 1,02 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
|---|---|
| Ca - Dynamiczna nośność osiowa | 13,6 kN |
| Cr - Ocena obciążenia dynamicznego | 13,6 kN |
| C0a - Statyczna nośność osiowa | 7,55 kN |
| C0r - Ocena obciążenia statycznego | 7,55 kN |
| Maksymalne statyczne obciążenie osiowe, Kierunek rozciągania | 5,79 kN |
| Maksymalne statyczne obciążenie osiowe, Kierunek ciśnienia | 5,79 kN |
| Moment obrotowy przy rozruchu | 0.038 |
| Kba - Stała sprężystości osiowej, Kierunek rozciągania | 147 N/µm |
| KBr - Stała sprężystości osiowej, Kierunek ciśnienia | 147 N/µm |