• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Napinacz

GA351.39 - SNR

GA351.39
Referencja GA351.39

Dzięki uznanej ekspertyzie w ROLKACH PROWADZĄCYCH OEM, NTN-SNR stawia takie same wysokie standardy dla części zamiennych, dzięki szerokiej i nieustannie aktualizowanej gamie rolek napinających paska napędu.

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

  • GA351.39

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Width 1 (Auxiliary System)21 mm
Typ rolkiTendeur
External diameter 2 (Auxiliary System)76 mm
External diameter 1 (Auxiliary System)70 mm
Weight2,895 kg
Width 2 (Auxiliary System)22 mm
Szerokość 324 mm
Rozmiar zewnętrzny 365 mm

OE Equivalents

ProducentReferencjaMercedes6682000870Mercedes6682001270Mercedes6682001670Mercedes6682001970Mercedes6682002270

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaMercedesCLASSE ACLASSE A I04/1998 => 05/2004--MercedesCLASSE CLSCLASSE CLS II04/2014 => 06/2014--MercedesVANEOVANEO I09/2001 => 06/2005--