Dzięki uznanej ekspertyzie w ROLKACH PROWADZĄCYCH OEM, NTN-SNR stawia takie same wysokie standardy dla części zamiennych, dzięki szerokiej i nieustannie aktualizowanej gamie rolek napinających paska napędu.
Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- GA351.47
Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
CHARAKTERYSTYKA | |
---|---|
Szerokość 1 | 25 mm |
Rozmiar zewnętrzny 1 | 70 mm |
Szerokość 3 | 22 mm |
Rozmiar zewnętrzny 2 | 76 mm |
Rozmiar zewnętrzny 3 | 69 mm |
Weight | 3,09 kg |
Typ rolki | Tendeur |