Powrót

GA353.55 - SNR

GA353.55

Dzięki uznanej ekspertyzie w ROLKACH PROWADZĄCYCH OEM, NTN-SNR stawia takie same wysokie standardy dla części zamiennych, dzięki szerokiej i nieustannie aktualizowanej gamie rolek napinających paska napędu.

Do pobrania

Dane techniczne

Aby dodać produkt do koszyka MUSISZ SIĘ ZALGOWAĆ
Skontaktuj się z nami
CHARAKTERYSTYKA
Rozmiar zewnętrzny 181 mm
Typ rolkiTendeur
Szerokość 128 mm
Waga1,14 kg

 

ProducentReferencjaOPEL1340536OPEL1340547SAAB4237020SAAB4750220OPEL6340538VAUXHALL90409783VAUXHALL90528760VAUXHALL9202550CADILLAC9202550

 

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaCADILLACCTSCTS02/2002 => 08/2007--OPELAstraAstra H07/2005 => 08/2010--OPELCalibraCalibra04/1993 => 06/1997--OPELFronteraFrontera B09/1998 => 06/2005--OPELOmegaOmega B01/1994 => 06/2003--OPELSignumSignum05/2003 => 08/2005--OPELSintraSintra02/1996 => 11/1999--OPELVectraVectra A04/1993 => 08/1995--OPELVectraVectra B09/1995 => 12/1998--OPELVectraVectra B01/1999 => 05/2003--OPELVectraVectra C05/2002 => 08/2005--SAAB9-59-512/1997 => 07/2001--SAAB9-59-5 FL08/2001 => 07/2003--SAAB900900 série 206/1993 => 01/1998--SAAB9000900006/1994 => 06/1998--VAUXHALLCalibraCalibra07/1993 => 06/1997--VAUXHALLOmegaOmega03/1994 => 11/2003--VAUXHALLSignumSignum05/2003 => 08/2005--VAUXHALLSintraSintra02/1996 => 11/1999--VAUXHALLVectraVectra09/1995 => 02/2002--VAUXHALLVectraVectra C03/2002 => 08/2005--