Referencja GB.12399.R07
Ten produkt zastępuje następujące odniesienie: Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | | External diameter 1 (wheel) | 75 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 39 mm |
| Width 1 (wheel) | 37 mm |
| Weight | 0,685 kg |
OE Equivalents
Audi8A0498625Automotive Compatibility
Audi808008/1986 => 05/1995--Audi8080 III07/1986 => 08/1991--Audi8080 IV08/1991 => 06/1995--Audi9090 I07/1984 => 06/1989--Audi9090 II03/1987 => 08/1991--AudiA4A406/1995 => 10/2000--AudiA4A4 I10/1994 => 08/2001--AudiCabrioletCABRIOLET 205/1991 => 07/2000--AudiCoupeCOUPE 110/1988 => 12/1995--AudiCoupeCOUPE 210/1988 => 12/1995--AudiCabrioletCabriolet04/1995 => 06/1996--AudiCoupeCoupe10/1988 => 06/1991--AudiGTGT 210/1988 => 06/1991--VolkswagenPASSATPASSAT08/1999 => 04/2005--VolkswagenPASSATPASSAT IV => --