Podkładki

GS81104 - NTN

GS81104

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, pierścień zewnętrzny

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
D - Średnica zewnętrzna podkładki podporowej OR - GS35 mm
D1 - Podkładka łożyska o średnicy otworu LUB - GS21 mm
B - Grubość pierścienia2,75 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Pierścień łożyska (pierścień zewnętrzny) Masa GS0,014 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C