Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Podkładki

GS81111 - NTN

GS81111

Łożysko igiełkowe, łożysko igiełkowe wzdłużne, pierścień zewnętrzny

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
D - Średnica zewnętrzna podkładki podporowej OR - GS78 mm
D1 - Podkładka łożyska o średnicy otworu LUB - GS57 mm
B - Grubość pierścienia5 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Pierścień łożyska (pierścień zewnętrzny) Masa GS0,095 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C