Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d1 - Średnica otworu tulei | 100 mm |
| d - Średnica wewnętrzna | 110 mm |
| d2 - Średnica zewnętrzna nakrętki zabezpieczającej | 145 mm |
| B1 - długość tulei | 63 mm |
| B2 - Odległość między powierzchnią łożyska, a tylną powierzchnią nakrętki | 21 mm |
| G - Oznaczenie gwintu | M110X2 |
| Waga | 1,9 kg |
| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
|---|---|
| Powiązane łożysko | 1222 |
| Rodzaj otworu | Conique 1:12 |