Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- M6-8
- KME8
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d1 - Średnica otworu tulei | 47,8 mm |
| d - Średnica wewnętrzna | 35 mm |
| d2 - Średnica zewnętrzna nakrętki zabezpieczającej | 58 mm |
| B1 - długość tulei | 46 mm |
| B - Szerokość nakrętki | 13 mm |
| G - Oznaczenie gwintu | M40x1.5 |
| Waga | 0,235 kg |

| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
|---|---|
| Powiązane łożysko | 10X22208KEE |
| Rodzaj otworu | Conique 1:12 |