Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
d1 - Średnica otworu tulei | 45 mm |
d - Średnica wewnętrzna | 50 mm |
d2 - Średnica zewnętrzna nakrętki zabezpieczającej | 70 mm |
B1 - długość tulei | 55 mm |
B2 - Odległość między powierzchnią łożyska, a tylną powierzchnią nakrętki | 12 mm |
G - Oznaczenie gwintu | M50X1.5 |
Waga | 0,36 kg |
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
---|---|
Powiązane łożysko | 22310, 2310 |
Rodzaj otworu | Conique 1:12 |