Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- KME19
- M8-12
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d1 - Średnica otworu tulei | 107,3 mm |
| d - Średnica wewnętrzna | 85 mm |
| d2 - Średnica zewnętrzna nakrętki zabezpieczającej | 125 mm |
| B1 - długość tulei | 90 mm |
| B - Szerokość nakrętki | 20 mm |
| G - Oznaczenie gwintu | M95x2 |
| Waga | 1,89 kg |

| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
|---|---|
| Powiązane łożysko | 10X22219KEE |
| Rodzaj otworu | Conique 1:12 |