Zaloguj
Dodaj do koszykaDo pobrania
Brak dokumentów
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
d1 - Średnica otworu tulei | 107,3 mm |
d - Średnica wewnętrzna | 85 mm |
d2 - Średnica zewnętrzna nakrętki zabezpieczającej | 125 mm |
B1 - długość tulei | 90 mm |
B - Szerokość nakrętki | 20 mm |
G - Oznaczenie gwintu | M95x2 |
Waga | 1,89 kg |
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
---|---|
Powiązane łożysko | 10X22219KEE |
Rodzaj otworu | Conique 1:12 |