Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR | 
| d1 - Średnica otworu tulei | 90 mm | 
| d - Średnica wewnętrzna | 100 mm | 
| d2 - Średnica zewnętrzna nakrętki zabezpieczającej | 130 mm | 
| B1 - długość tulei | 97 mm | 
| B2 - Odległość między powierzchnią łożyska, a tylną powierzchnią nakrętki | 20 mm | 
| G - Oznaczenie gwintu | M100X2 | 
| Waga | 2,15 kg | 
| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
|---|---|
| Powiązane łożysko | 22320, 23220, 2320 | 
| Rodzaj otworu | Conique 1:12 |