Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d1 - Średnica otworu tulei | 135 mm |
| d - Średnica wewnętrzna | 150 mm |
| d2 - Średnica zewnętrzna nakrętki zabezpieczającej | 195 mm |
| B1 - długość tulei | 139 mm |
| B2 - Odległość między powierzchnią łożyska, a tylną powierzchnią nakrętki | 26 mm |
| G - Oznaczenie gwintu | M150X2 |
| Waga | 6,6 kg |
| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
|---|---|
| Powiązane łożysko | 22330, 23230 |
| Rodzaj otworu | Conique 1:12 |