Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | SNR |
| d1 - Średnica otworu tulei | 220 mm |
| d - Średnica wewnętrzna | 240 mm |
| d2 - Średnica zewnętrzna nakrętki zabezpieczającej | 300 mm |
| B1 - długość tulei | 199 mm |
| B2 - Odległość między powierzchnią łożyska, a tylną powierzchnią nakrętki | 37 mm |
| G - Oznaczenie gwintu | Tr240X4 |
| G1 - Oznaczenie otworów gwintowanych do wtrysku oleju | M6 |
| lG1 - Długość gwintowania otworów wtrysku oleju | 9 mm |
| Waga | 20 kg |

| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | | Powiązane łożysko | 22348, 23248 |
| Rodzaj otworu | Conique 1:12 |