Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
- KME14
- M6-10
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d1 - Średnica otworu tulei | 81,2 mm |
| d - Średnica wewnętrzna | 60 mm |
| d2 - Średnica zewnętrzna nakrętki zabezpieczającej | 92 mm |
| B1 - długość tulei | 52 mm |
| B - Szerokość nakrętki | 15 mm |
| G - Oznaczenie gwintu | M70x2 |
| Waga | 0,716 kg |

| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | |
|---|---|
| Powiązane łożysko | 10X22214KEE |
| Rodzaj otworu | Conique 1:12 |