Referencja HDB022
Ten produkt zastępuje następujące odniesienie: Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)
Documentation
Product information
| CHARAKTERYSTYKA | | Rozmiar wewnętrzny 1 | 65 mm |
| Szerokość 1 | 41 mm |
| Rozmiar zewnętrzny 1 | 120 mm |
| Typ łożyska | Roulement à 1 rangée de rouleaux coniques |
| Weight | 2,045 kg |
OE Equivalents
Mercedes001 980 0902Mercedes003 981 3705Mercedes003 981 7405Mercedes006 981 6305BPW02.6407.65.00BPW02.6410.22.00SAF4200006000Renault Trucks5000437791Renault Trucks5000873122Renault Trucks5010136769Renault Trucks5010439065Iveco7174946ROR99041045Automotive Compatibility
MercedesATEGOATEGO12/1997 => 09/2004--MercedesATEGO 2ATEGO 209/2004 => --MercedesLK/LN2LK/LN212/1983 => 11/1998--MercedesMKMK11/1987 => 08/1996--MercedesNGNG07/1973 => 08/1996--MercedesO 303O 30309/1974 => 08/1992--MercedesOFOF12/1982 => --MercedesOHOH12/1969 => --MercedesSKSK06/1987 => 08/1996--Renault TrucksCC03/1987 => 09/1998--Renault TrucksGG04/1983 => 08/1991--Renault TrucksMAGNUMMAGNUM01/1992 => --Renault TrucksMAJORMAJOR04/1991 => 09/1996--Renault TrucksMANAGERMANAGER08/1991 => --Renault TrucksMAXTERMAXTER12/1992 => 05/1997--Renault TrucksMIDLINERMIDLINER04/1983 => 12/1999--Renault TrucksRR09/1980 => 12/1989--