• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

ciężarówka

HDB066 - SNR

HDB066

Ten kit zawiera następującą(e) referencję(e)

Documentation

Product information

CHARAKTERYSTYKA
Szerokość 135 mm
Rozmiar wewnętrzny 1105 mm
Rozmiar zewnętrzny 1160 mm
Weight2,525 kg

OE Equivalents

ProducentReferencjaMercedes003 981 25 05Mercedes003 981 27 05Mercedes009 981 94 01Mercedes010 981 77 05MAN06.32489-0116MAN06.32489.0070MAN06.32489.0071Iveco1104922Scania1415140Volvo20582548Renault Trucks23336044Renault Trucks500054572Kassbohrer6.691.453.000Volvo8171087Iveco8190538

Automotive Compatibility

MArkaModelGeneracjaDataPozycjaLokalizacjaIvecoEUROCARGO I-IIIEUROCARGO I-III12/1990 => 08/2015--IvecoEUROCARGO VEUROCARGO V08/2015 => --IvecoEUROSTAREUROSTAR12/1992 => 01/2002--IvecoEUROTECH MHEUROTECH MH10/1999 => --IvecoEUROTRAKKEREUROTRAKKER12/1992 => 10/2004--IvecoMM08/1986 => 10/1992--IvecoP/PAP/PA12/1982 => 11/1993--IvecoP/PA-HaubenfahrzeugeP/PA-Haubenfahrzeuge06/1983 => 11/1993--IvecoTRAKKER ITRAKKER I09/2004 => --MercedesCONECTO (O 345)CONECTO (O 345)10/2001 => --MercedesNGNG04/1974 => 08/1983--Scania2 - series2 - series04/1980 => 07/1991--Scania4 - series bus4 - series bus12/1998 => --ScaniaK - seriesK - series12/2005 => --ScaniaK - series busK - series bus08/2009 => --VolvoB12B1201/2006 => --