Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe
Documentation
Product information
| WYMIARY PRODUKTU | | Marka | NTN |
| Fw - średnica pod rolkami | 6 mm |
| D - Średnica zewnętrzna | 10 mm |
| C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego | 9 mm |
| Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznego | Non/No |
| Waga | 0,002 kg |

| WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | | Cr - Ocena obciążenia dynamicznego | 2,92 kN |
| C0r - Ocena obciążenia statycznego | 2,59 kN |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 25000 tr/min |
| N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 37000 tr/min |
| Tmin - Min czas pracy | -20 °C |
| Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |