Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe

HK1512 - NTN

HK1512

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami15 mm
D - Średnica zewnętrzna21 mm
C - Szerokość pierścienia cienkościennego lub zewnętrznego12 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoNon/No
Oznaczenie pierścieniu wewnętrznymIR12X15X12.5
Waga0,011 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego7,5 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego9,1 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem11000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem16000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C