• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożysko igiełkowe cienkościenne, przelotowe

HK1514L/3AS - NTN

HK1514L/3AS

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
Fw - średnica pod rolkami15 mm
D - Średnica zewnętrzna21 mm
C1 - Szerokość łożyska igiełkowego jednostronnie uszczelnionego L14 mm
C3 - Maksymalne wgłębienie wpustu łożyska igiełkowego cienkościennego uszczelnionego L2,7 mm
Otwór smarowania na pierścienia zewnętrznegoNon/No
Oznaczenie pierścieniu wewnętrznymIR12X15X16.5
Waga0,013 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
Cr - Ocena obciążenia dynamicznego7,5 kN
C0r - Ocena obciążenia statycznego9,1 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem10000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy100 °C